เผยแพร่สินค้าของคุณ
VAX-600KP Proximity Reader
Vicon

VAX-600KP Proximity Reader

VAX Software and Hardware

VAX Access Control Hardware


  • 125 kHz proximity reader and keypad
  • Interfaces with VAX via Wiegand communication protocol
  • Designed to be mounted to a single gangbox wall switch
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vicon-vax-600kp
  • Product familyAccess Controls
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์VAX Software and Hardware
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-06-05
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ
  • Uniclass 2015 CodeSs_75_40
  • Uniclass 2015 DescriptionSecurity systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 97 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSecurity Equipment
  • OmniClass Number23-29 11 00
  • OmniClass TitleSecurity Detection and Monitoring
  • CSI UniFormat II CodeD5030
  • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security