เผยแพร่สินค้าของคุณ
VAX Door Controller
Vicon

VAX Door Controller

VAX Software and Hardware

VAX Access Control Hardware


  • Unique optional over-the-door design with built-in request to exit PIR sensor
  • One and two door models
  • Powered by PoE, including door hardware
  • Built-in diagnositics interface
  • Compatible with standard reader hardware
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vicon-vax-door-controller
  • Product familyAccess Controls
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์VAX Software and Hardware
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-06-05
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ
  • Uniclass 2015 CodeSs_75_40
  • Uniclass 2015 DescriptionSecurity systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 97 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSecurity Equipment
  • OmniClass Number23-29 11 00
  • OmniClass TitleSecurity Detection and Monitoring
  • CSI UniFormat II CodeD5030
  • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security