เผยแพร่สินค้าของคุณ
VAX Elevator Controller
Vicon

VAX Elevator Controller

VAX Software and Hardware

VAX Access Control Hardware


  • Elevator master controller
  • Controls up to 8 floors
  • Expanders available to provide up to 64 floors
  • Powered by PoE
  • Housed in metal enclosure
  • Communicates using RS-485 protocol
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vicon-vax-elevator-controller
  • Product familyAccess Controls
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์VAX Software and Hardware
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-06-05
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ
  • Uniclass 2015 CodeSs_75_40
  • Uniclass 2015 DescriptionSecurity systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 97 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSecurity Equipment
  • OmniClass Number23-29 11 00
  • OmniClass TitleSecurity Detection and Monitoring
  • CSI UniFormat II CodeD5030
  • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security