เผยแพร่สินค้าของคุณ
Virtual Matrix - VMDC Series
Vicon

Virtual Matrix - VMDC Series

Software, NVRs and DVRs

Virtual Matrix


  • Scalable matrix control solution for small and large installations
  • Create large multi-monitor displays
  • Intuitive GUI provides simple, easy-to-use controls
  • Compatible with IP keypads and Programmable Logic Controllers (PLC)
  • Connect up to 6 monitors to each unit and add more units for multiple monitor solutions
  • Supports 1080P High-Definition; 16 x 9 viewing; and H.264 compression
  • Control can be shared by multiple operators.
  • Scalable matrix control solution for small and large installations
  • Create large multi-monitor displays
  • Local and remote control
  • Tower and rack-mount configurations
  • Intuitive GUI provides simple, easy-to-use controls
  • Compatible with IP keypads and Programmable Logic Controllers (PLC)
  • Connect up to 6 monitors to each unit and add more units for multiple monitor solutions
  • Supports 1080P High-Definition; 16 x 9 viewing; and H.264 compression
  • Control can be shared by multiple operators.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vicon-vmdc
  • Product familyDigital Closed Circuit Television Recorders
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Software, NVRs and DVRs
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2011-11-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ
  • Uniclass 2015 CodeSs_75_40
  • Uniclass 2015 DescriptionSecurity systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 97 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSecurity Equipment
  • OmniClass Number23-29 11 00
  • OmniClass TitleSecurity Detection and Monitoring
  • CSI UniFormat II CodeD5030
  • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security