เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pure White Quartz Countertop
Pure White Quartz Countertop
Pure White Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Pure White Quartz Countertop

    Bright white spreading through the entire slab. Vicostone Pure White adds crisp and clean look to your interior design.

    สเปคสินค้า
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size: 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size: 330cm x 165cm (130” x 65”)

      Super Jumbo size: 345cm x 201cm (136" x 79")

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4 ")

      3 cm (1 1/6 ")

      FINISH TYPES

      Polished


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.artic-snow-quartz-countertop
    • Product familyClassic Collection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pure White BQ200
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)65
    • กว้าง (นิ้ว)130
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักQuartz
    • ออกเเบบโดยเวียดนาม
    • ผลิตโดยเวียดนาม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ท็อปเคาน์เตอร์ครัว
    • IFC classificationCovering
    • รหัส ETIMEC010182
    • ชื่อ ETIMNatural stone tile
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass Number23-21 19 15
    • OmniClass TitleSpecialty Casework
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)