เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bettoglio Quartz Countertop
Bettoglio Quartz Countertop
Bettoglio Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Bettoglio Quartz Countertop

    Inspired by natural Calacatta marble, the famous Italian stone, Vicostone Bettoglio has a subtle and luxurious look. Defined neutral light gray veins in a harmony combination with a warm white background.
    สเปคสินค้า
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.bettoglio-quartz-countertop
    • Product familyExotic Collection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bettoglio BQ8800
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)65
    • กว้าง (นิ้ว)130
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักQuartz
    • ออกเเบบโดยเวียดนาม
    • ผลิตโดยเวียดนาม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ท็อปเคาน์เตอร์ครัว
    • IFC classificationCovering
    • รหัส ETIMEC010182
    • ชื่อ ETIMNatural stone tile
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass Number23-21 19 15
    • OmniClass TitleSpecialty Casework
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)