เผยแพร่สินค้าของคุณ
Carrara Quartz Countertop
Carrara Quartz Countertop
Carrara Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Carrara Quartz Countertop

    Inspired by Italy’s famous Carrara marble, Vicostone Carrara is a unique design with warm gray veins on a luxurious marbled stone. One of our most popular products for its universal appeal and elegant look.
    สเปคสินค้า
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Honed - Special Order

      Polished

      Brushed - Special Order 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.carrara-quartz-countertop
    • Product familyNatural Collection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Carrara BQ8220
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)65
    • กว้าง (นิ้ว)130
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักQuartz
    • ออกเเบบโดยเวียดนาม
    • ผลิตโดยเวียดนาม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ท็อปเคาน์เตอร์ครัว
    • IFC classificationCovering
    • รหัส ETIMEC010182
    • ชื่อ ETIMNatural stone tile
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass Number23-21 19 15
    • OmniClass TitleSpecialty Casework
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (13)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (7)