เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cosmic Black Quartz Countertop
Cosmic Black Quartz Countertop
Cosmic Black Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Cosmic Black Quartz Countertop

    Inspired by granite’s natural charm, Vicostone Cosmic Black reinterprets the wild and free elements of the stone with a white, burnt orange and black color palette.
    สเปคสินค้า
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119" x 56")

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cosmic-black-quartz-countertop
    • Product familyNatural Collection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cosmic Black BQ9427
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)65
    • กว้าง (นิ้ว)130
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักQuartz
    • ออกเเบบโดยเวียดนาม
    • ผลิตโดยเวียดนาม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ท็อปเคาน์เตอร์ครัว
    • IFC classificationCovering
    • รหัส ETIMEC010182
    • ชื่อ ETIMNatural stone tile
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass Number23-21 19 15
    • OmniClass TitleSpecialty Casework
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (13)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)