เผยแพร่สินค้าของคุณ
Botticino Quartz Countertop - Special Order
Vicostone USA

Botticino Quartz Countertop - Special Order

This design combines quartz and sand grains mixed with sandblasting effects that fits most modern and industrial styles.
สเปคสินค้า
  • TECHNICAL SPECIFICATIONS

    SLAB DIMENSIONS

    Normal size 303cm x 143cm (119" x 56")

    THICKNESS OPTIONS

    12mm (1/2”)20mm (3/4”)30mm (1 1/6”)

    FINISH TYPES

    HonedPolished
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.emerald-quartz-countertop
  • Product familyClassic Collection
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Botticino BS170
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)65
  • กว้าง (นิ้ว)130
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักQuartz
  • ออกเเบบโดยเวียดนาม
  • ผลิตโดยเวียดนาม
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ท็อปเคาน์เตอร์ครัว
  • IFC classificationCovering
  • รหัส ETIMEC010182
  • ชื่อ ETIMNatural stone tile
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_30_18
  • Uniclass 2015 DescriptionCounter tops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleQuartz Agglomerate Countertops
  • OmniClass Number23-21 19 15
  • OmniClass TitleSpecialty Casework
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (13)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (7)