เผยแพร่สินค้าของคุณ
Café Gris Quartz Countertop - Special Order
Vicostone USA

Café Gris Quartz Countertop - Special Order

Inspired by the Spanish Emparador natural stone, Vicostone Grey Emparador features warm gray marbling with added white veins and sand flecks for a beautiful and elegant look.
สเปคสินค้า
  • TECHNICAL SPECIFICATIONS

    SLAB DIMENSIONS

    Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

    THICKNESS OPTIONS

    1,2 cm (1/2 ")2cm (3/4 ")3 cm (1 1/6 ")

    FINISH TYPES

    Polished
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.grey-emperador-quartz-countertop
  • Product familyNatural Collection
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Café Gris BQ8712
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)65
  • กว้าง (นิ้ว)130
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักQuartz
  • ออกเเบบโดยเวียดนาม
  • ผลิตโดยเวียดนาม
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ท็อปเคาน์เตอร์ครัว
  • IFC classificationCovering
  • รหัส ETIMEC010182
  • ชื่อ ETIMNatural stone tile
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_30_18
  • Uniclass 2015 DescriptionCounter tops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleQuartz Agglomerate Countertops
  • OmniClass Number23-21 19 15
  • OmniClass TitleSpecialty Casework
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
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (13)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (7)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)