เผยแพร่สินค้าของคุณ
Halila Quartz Countertop - Special Order
Vicostone USA

Halila Quartz Countertop - Special Order

BQ3600 Halila draws inspiration from majestic limestone mountains, featuring a neutral beige tone that exudes calm and timeless beauty. Its soft, natural look evokes the layered textures of weathered stone.
สเปคสินค้า
  • TECHNICAL SPECIFICATIONS

    SLAB DIMENSIONS

    Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

    THICKNESS OPTIONS

    2 cm (3/4”)

    3 cm (1 1/6”)

    FINISH TYPES

    Polished

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.halila-quartz-countertop
  • Product familyClassic Collection
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Halila BQ3600
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-05-06
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)65
  • กว้าง (นิ้ว)130
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักQuartz
  • ออกเเบบโดยเวียดนาม
  • ผลิตโดยเวียดนาม
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ท็อปเคาน์เตอร์ครัว
  • IFC classificationCovering
  • รหัส ETIMEC010182
  • ชื่อ ETIMNatural stone tile
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_30_18
  • Uniclass 2015 DescriptionCounter tops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleQuartz Agglomerate Countertops
  • OmniClass Number23-21 19 15
  • OmniClass TitleSpecialty Casework
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (7)