เผยแพร่สินค้าของคุณ
Nashville Quartz Countertop - Special order
Vicostone USA

Nashville Quartz Countertop - Special order

Inspired by the thrill and awe of reaching higher above the cloud, Nashville captures the dynamic energy and expansive views of ascending into the sky. With its vibrant patterns and striking depth to bring the exhilarating spirit of lofty heights into space.
สเปคสินค้า
  • TECHNICAL SPECIFICATIONS

    SLAB DIMENSIONS

    Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

    THICKNESS OPTIONS

    2 cm (3/4”)

    3 cm (1 1/6”)

    FINISH TYPES

    Polished

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.nashville-quartz-countertop
  • Product familyNatural Collection
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Nashville BQ6718
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-05-06
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)65
  • กว้าง (นิ้ว)130
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักQuartz
  • ออกเเบบโดยเวียดนาม
  • ผลิตโดยเวียดนาม
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ท็อปเคาน์เตอร์ครัว
  • IFC classificationCovering
  • รหัส ETIMEC010182
  • ชื่อ ETIMNatural stone tile
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_30_18
  • Uniclass 2015 DescriptionCounter tops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleQuartz Agglomerate Countertops
  • OmniClass Number23-21 19 15
  • OmniClass TitleSpecialty Casework
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
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (13)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)