เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stellar Quartz Countertop
Stellar Quartz Countertop
Stellar Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Stellar Quartz Countertop

    This design combines quartz and sand grains mixed with sandblasting effects that fits most modern and industrial styles.
    สเปคสินค้า
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4")

      3 cm (1 1/6")

      FINISH TYPES

      Polished

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.stellar-quartz-countertop
    • Product familyClassic Collection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stellar BS390
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)65
    • กว้าง (นิ้ว)130
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักQuartz
    • ออกเเบบโดยเวียดนาม
    • ผลิตโดยเวียดนาม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ท็อปเคาน์เตอร์ครัว
    • IFC classificationCovering
    • รหัส ETIMEC010182
    • ชื่อ ETIMNatural stone tile
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass Number23-21 19 15
    • OmniClass TitleSpecialty Casework
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (7)