เผยแพร่สินค้าของคุณ
Series 732 Vic-Strainer, Wye Type, 2" to 12", Ductile Iron, 300 psi
Victaulic
Archived

Series 732 Vic-Strainer, Wye Type, 2" to 12", Ductile Iron, 300 psi

Style 732 Vic-Strainer provides straight through flow for lower pressure drop. Installs with two Victaulic couplings. Style 732 strainers range in size from 2 - 12"/50 - 300 mm. All sizes are rated to 300 psi/2065 kPa maximum working pressure. Durable 304 stainless perforated metal basket, 0.062" diameter holes for 2 - 3"/50 - 80 mm sizes; 0.125" diameter holes for 4 - 12"/100 - 300 mm sizes standard. For information on the AGS Style W732 Wye Type Vic-Strainer in 14-18"/300-400mm sizes, request publication 20.19.

WARNING
Always depressurize and drain piping systems before attempting to install, remove, or adjust any Victaulic piping products. Failure to follow this instruction could result in serious personal injury, property damage, joint leakage, and/or joint failure.

For additional information as well as Cad files please visit the Victaulic website through the "View at Source" link above.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.00297-victaulic-86
  • Product familyPiping Methods
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pipework Fittings
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2009-11-25
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCarbon Steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ท่อ
  • IFC classificationPipe Fitting
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 79 66
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInstrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings