เผยแพร่สินค้าของคุณ
90° Long Radius Elbow - No. 100 5D
Victaulic

90° Long Radius Elbow - No. 100 5D

3.3 จาก 5 ดาว3.3(12 รีวิว)
Groove design for easy alignment and installation. Not intended for use with Victaulic couplings for plain end pipe. Pressure ratings conform to ratings of Style 77 coupling.

Victaulic long radius elbows are formed from standard wall steel pipe to ASTM A-53 Grade B. Fittings are painted orange enamel with galvanized optionally available. Elbows are supplied with standard cut grooves unless otherwise requested. They are also available with plain ends by request.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.victaulic-no_100-5d
  • Product familyPiping Methods
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pipework Fittings
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-09-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCarbon Steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ท่อ
  • IFC classificationPipe Fitting
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 79 66
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInstrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • OmniClass Number23-27 51 00
  • OmniClass TitlePipe Elbows
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (19)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (21)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (42)