เผยแพร่สินค้าของคุณ
ER-1: 19" Headend Equipment Rack - 71" Height
Video Mount Products

ER-1: 19" Headend Equipment Rack - 71" Height

The ER-1 is an EIA compliant, 19-Inch headend steel constructed equipment rack with a rail height of 71" and 40 available rack spaces.

• Rail height – 71"
• 40 rack spaces
• EIA compliant
• Standard 10-32 threading
• Includes 32 rack screws
• Steel construction
• Load capacity – 400 lbs evenly distributed
• Black static resistant powder coat finish
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vmp-001
  • Product familyElectronics
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Computer Network Equipment
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-10-05
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - ระบบสาย
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings and Accessories
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)