เผยแพร่สินค้าของคุณ
NXPTZ DELUX - Full HD PTZ camera for Onshore/Offshore applications with Delux technology
NXPTZ DELUX - Full HD PTZ camera for Onshore/Offshore applications with Delux technology
NXPTZ DELUX - Full HD PTZ camera for Onshore/Offshore applications with Delux technology
NXPTZ DELUX - Full HD PTZ camera for Onshore/Offshore applications with Delux technology
NXPTZ DELUX - Full HD PTZ camera for Onshore/Offshore applications with Delux technology
    Videotec

    NXPTZ DELUX - Full HD PTZ camera for Onshore/Offshore applications with Delux technology

    NXPTZ DELUX is a Full HD PTZ camera which integrates new imaging and encoding technology for outdoor video surveillance, allowing recordings to be produced with incredibly bright and vivid colours both by day and by night. In addition to improved light sensitivity with outstanding colour reproduction and greater noise reduction, DELUX technology gives advanced new performance in terms of proportional zoom control and management of privacy masking for sensitive areas.
    สเปคสินค้า
    • In stainless steel AISI 316L, micro-shot peened in silicon and electro-polished Camera Full HD 1080p, 30x, 60fps Minimum Illumination: Colour: 0.006lx B/W: 0.0006lx Video compression H.264/AVC, MJPEG, JPEG and MPEG4 Up to 3 simultaneous video streams in FULL HD Operating temperature: from -40°C (-40°F) up to +60°C (140°F) Protection degree: IP66, IP67, IP68, IP69
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.nxptz-delux
    • Product familyNXPTZ
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stainless steel PTZ cameras
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-08-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)480
    • กว้าง (มิลลิเมตร)330
    • ความลึก (มิลลิเมตร)240
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)22
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ
    • IFC classificationAlarm
    • รหัส ETIMEC001527
    • ชื่อ ETIMVideo surveillance system
    • UNSPSC nameSecurity cameras
    • UNSPSC code46171610
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_86_80
    • Uniclass 2015 DescriptionSurvey cameras
    • CSI MasterFormat 2014 Code28 23 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleVideo Surveillance
    • OmniClass Number23-37 15 11
    • OmniClass TitleCameras
    • CSI UniFormat II CodeD5030
    • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security