เผยแพร่สินค้าของคุณ
NXPTZT - PTZ camera Dual Vision for Onshore/Offshore, marine and industrial areas
NXPTZT - PTZ camera Dual Vision for Onshore/Offshore, marine and industrial areas
NXPTZT - PTZ camera Dual Vision for Onshore/Offshore, marine and industrial areas
    Videotec

    NXPTZT - PTZ camera Dual Vision for Onshore/Offshore, marine and industrial areas

    This model features real-time dual vision, integrating a Day/Night colour module and a thermal imaging camera, for security applications in most corrosive industrial and offshore/onshore marine environments and even in total darkness, through fog, rain, heavy smoke or for long-distance surveillance. The NXPTZT is always supplied with integrated wiper; wide choice of tanks with washer pump available with different capacities and delivery heights
    สเปคสินค้า
    • Dynamic positioning control system 16-character string for zone and preset titling Maximum number of presets: 250 Functions: Autopan, Preset, Patrol, Tour (maximum 3), Autoflip
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.nxptzt
    • Product familyNXPTZ
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stainless steel PTZ cameras
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-08-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)480
    • กว้าง (มิลลิเมตร)460
    • ความลึก (มิลลิเมตร)240
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)24
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ
    • IFC classificationAlarm
    • รหัส ETIMEC001527
    • ชื่อ ETIMVideo surveillance system
    • UNSPSC nameSecurity cameras
    • UNSPSC code46171610
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_86_80
    • Uniclass 2015 DescriptionSurvey cameras
    • CSI MasterFormat 2014 Code28 23 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleVideo Surveillance
    • OmniClass Number23-37 15 11
    • OmniClass TitleCameras
    • CSI UniFormat II CodeD5030
    • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security