เผยแพร่สินค้าของคุณ
ULISSE EVO THERMAL
Videotec

ULISSE EVO THERMAL

  • Thermal camera:
  • Image Device: Uncooled VOx microbolometer

    Resolution: 336x256 or 640x512

    Lenses: 35mm, 25mm, 19mm, 13mm, 9mm

    Image update frequency: 7.5Hz or 30Hz

  • Radiometric analysis
  • Video compression: H.264/AVC, MJPEG, JPEG and MPEG4
  • Complies with ONVIF, Profile Q, Profile S and Profile T
  • Digitally signed firmware
  • Complies with ONVIF Security Service specifications
  • Up to 3 independent SD video streams
  • 2 alarm inputs and 2 relay outputs
  • Variable speed: from 0.1°/s up to 250°/s horizontal and vertical movement
  • Horizontal continuous rotation, vertical from -90° up to +90°
  • Position accuracy: 0.05°
  • Up to 250 Presets
  • Speed proportional to Zoom
  • Power supply: 24Vac, 24Vdc, PoE 90W
  • Can be also installed in upside-down position (in speed-dome mode)

สเปคสินค้า
    • Thermal camera:
    • Image Device: Uncooled VOx microbolometer

      Resolution: 336x256 or 640x512

      Lenses: 35mm, 25mm, 19mm, 13mm, 9mm

      Image update frequency: 7.5Hz or 30Hz

    • Radiometric analysis
    • Video compression: H.264/AVC, MJPEG, JPEG and MPEG4
    • Complies with ONVIF, Profile Q, Profile S and Profile T
    • Digitally signed firmware
    • Complies with ONVIF Security Service specifications
    • Up to 3 independent SD video streams
    • 2 alarm inputs and 2 relay outputs
    • Variable speed: from 0.1°/s up to 250°/s horizontal and vertical movement
    • Horizontal continuous rotation, vertical from -90° up to +90°
    • Position accuracy: 0.05°
    • Up to 250 Presets
    • Speed proportional to Zoom
    • Power supply: 24Vac, 24Vdc, PoE 90W
    • Can be also installed in upside-down position (in speed-dome mode)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ulisse-evo-thermal
  • Product familyULISSE EVO THERMAL
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PTZ thermal camera
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-01-24
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ
  • IFC classificationAlarm
  • รหัส ETIMEC001527
  • ชื่อ ETIMVideo surveillance system
  • UNSPSC nameSecurity cameras
  • UNSPSC code46171610
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_86_80
  • Uniclass 2015 DescriptionSurvey cameras
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleVideo Surveillance
  • OmniClass Number23-37 15 11
  • OmniClass TitleCameras
  • CSI UniFormat II CodeD5030
  • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security