เผยแพร่สินค้าของคุณ
ULISSE RADICAL - Top performance long range HD PTZ camera
ULISSE RADICAL - Top performance long range HD PTZ camera
ULISSE RADICAL - Top performance long range HD PTZ camera
ULISSE RADICAL - Top performance long range HD PTZ camera
ULISSE RADICAL - Top performance long range HD PTZ camera
    Videotec

    ULISSE RADICAL - Top performance long range HD PTZ camera

    ULISSE RADICAL is the first Videotec ready to use network Full HD PTZ camera system that integrates exceptional factory-assembled combinations of camera and lens, Full HD 1080p, 60fps and 1/2" CMOS sensor, for day and night time broadcast quality video of extended outdoor areas
    สเปคสินค้า
    • Top mount (OTT) Transmission through toothed belt Slip-ring Electronic limit switches Zero backlash Optical sensors for absolute positioning feedback Integrated wiper Pre-installed camera and lens
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ulisse-radical
    • Product familyUlisse
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์PTZ cameras
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-08-27
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ
    • IFC classificationAlarm
    • รหัส ETIMEC001527
    • ชื่อ ETIMVideo surveillance system
    • UNSPSC nameSecurity cameras
    • UNSPSC code46171610
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_86_80
    • Uniclass 2015 DescriptionSurvey cameras
    • CSI MasterFormat 2014 Code28 23 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleVideo Surveillance
    • OmniClass Number23-37 15 11
    • OmniClass TitleCameras
    • CSI UniFormat II CodeD5030
    • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security