เผยแพร่สินค้าของคุณ
ULISSE RADICAL THERMAL - Thermal PTZ camera with up to 24x continuous zoom
ULISSE RADICAL THERMAL - Thermal PTZ camera with up to 24x continuous zoom
ULISSE RADICAL THERMAL - Thermal PTZ camera with up to 24x continuous zoom
ULISSE RADICAL THERMAL - Thermal PTZ camera with up to 24x continuous zoom
    Videotec

    ULISSE RADICAL THERMAL - Thermal PTZ camera with up to 24x continuous zoom

    ULISSE RADICAL THERMAL is the first Videotec ready-to-use thermal PTZ camera system that integrates exceptional factory-assembled combinations of lens and thermal camera for unsurpassed intrusion detection and visual awareness in total darkness or extreme environmental conditions.
    สเปคสินค้า
    • Constructed from aluminium and tecnopolymer Epoxypolyester powder painting, RAL9002 colour Top mount (OTT) Transmission through toothed belt Slip-ring Electronic limit switches Zero backlash Pre-installed camera and lens
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ulisse-radical-thermal
    • Product familyUlisse
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์PTZ cameras
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-08-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)623
    • กว้าง (มิลลิเมตร)258
    • ความลึก (มิลลิเมตร)514
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)17
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ
    • IFC classificationAlarm
    • รหัส ETIMEC001527
    • ชื่อ ETIMVideo surveillance system
    • UNSPSC nameSecurity cameras
    • UNSPSC code46171610
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_86_80
    • Uniclass 2015 DescriptionSurvey cameras
    • CSI MasterFormat 2014 Code28 23 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleVideo Surveillance
    • OmniClass Number23-37 15 11
    • OmniClass TitleCameras
    • CSI UniFormat II CodeD5030
    • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security