เผยแพร่สินค้าของคุณ
UPTIRPS230N - PTZ cameras, Accessories, external power supply
Videotec

UPTIRPS230N - PTZ cameras, Accessories, external power supply

Power supply:ᅠ ᅠ230Vac,ᅠ ᅠ50/60Hz Control to synchronise illuminators with camera Day/Night switching Twilight sensor included IP66
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.uptirps230n
  • Product familyUlisse
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PTZ cameras, Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-08-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)278
  • กว้าง (มิลลิเมตร)239
  • ความลึก (มิลลิเมตร)90.5
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ
  • IFC classificationAlarm
  • รหัส ETIMEC001527
  • ชื่อ ETIMVideo surveillance system
  • UNSPSC nameSecurity cameras
  • UNSPSC code46171610
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_86_80
  • Uniclass 2015 DescriptionSurvey cameras
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleVideo Surveillance
  • OmniClass Number23-37 15 11
  • OmniClass TitleCameras
  • CSI UniFormat II CodeD5030
  • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย