เผยแพร่สินค้าของคุณ
UPTWBA - PTZ cameras, Brackets
Videotec

UPTWBA - PTZ cameras, Brackets

4.7 จาก 5 ดาว4.7(6 รีวิว)
Made of die-cast aluminum Epoxypolyester powder painting, RAL9002 colour Wall bracket with internal cable channel To combine with PTCC1 pole mount or WCWGC corner mount adapters for the installation on several surfaces
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.uptwba
  • Product familyUlisse
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PTZ cameras, Brackets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-08-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)170
  • กว้าง (มิลลิเมตร)146
  • ความลึก (มิลลิเมตร)593
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ
  • IFC classificationAlarm
  • รหัส ETIMEC001527
  • ชื่อ ETIMVideo surveillance system
  • UNSPSC nameSecurity cameras
  • UNSPSC code46171610
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_86_80
  • Uniclass 2015 DescriptionSurvey cameras
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleVideo Surveillance
  • OmniClass Number23-37 15 11
  • OmniClass TitleCameras
  • CSI UniFormat II CodeD5030
  • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security