เผยแพร่สินค้าของคุณ
2505 Relay module for IPure System, PoE
Videx Electronics S.p.A.

2505 Relay module for IPure System, PoE

Art.2505 is an IP relay with two built-in relay and two active low inputs plus serial interface RS-485 for interfacing with other automation devices.

Thanks to the PoE feature, the relay allows to make remote services with the only requirement of an ethernet cable.

It allows additional remote services, the door panel relay replication (i.e. for safety connection of locks) and bell repeater operating mode which allows to connect additional sounder or blinker (i.e. for deaf persons).

Besides, “CLOUDBOX” mode allows the user to use Videx CloudNected APP without a videophone.

สเปคสินค้า
  • Main features

    • 10/100 Mbit Ethernet interface

    • 12Vdc power supply or PoE

    • Two dry contact (C,NC,NO) relays operating as standard, latch or pulse mode

    • 2 active low programmable inputs

    • RS-485 interface for home automation purposes

    • Encrypted communication

    • VIDEX MAC addresses

    • Connection via LAN, WAN or private network

    • RJ45 ethernet connection

    • Videx app available for tablets and smart phones

    • Two direct relay activation buttons

    • Boot loader mode (for firmware update recovery purposes)

    • Replication mode “door relay”

    • Sounder repeater operating mode

    • Lift control operating mode*

    • CLOUDBOX operating mode

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.2505
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2024-03-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)79
  • กว้าง (มิลลิเมตร)66
  • ความลึก (มิลลิเมตร)25
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย