เผยแพร่สินค้าของคุณ
6296 3.5" connected video intercom with handset
6296 3.5" connected video intercom with handset
6296 3.5" connected video intercom with handset
6296 3.5" connected video intercom with handset
    Videx Electronics S.p.A.

    6296 3.5" connected video intercom with handset

    6200 Series 3.5” videophone with handset for IPure system 

    TFT high-resolution LCD monitor, OSD resistive touch screen, 4 buttons configurable for functions: door open, intercom call, auto start, camera switching, timed privacy service. 12Vdc or PoE power supply. 2 LEDs for services: privacy, missed call. 2 in/2out. Adjustment of call volume (3 levels), number of rings, brightness, contrast and saturation. Wall mounted, white or black finish.

    สเปคสินค้า
    • 3.5" TFT LCD monitor

      with high resolution and resistive touch and OSD menu

      4 freely configurable buttons

      Service signalling LEDs

      • Privacy ON

      • Lost call

      Intercommunication function through GUI

      PoE technology

      Allows power supply via UTP cable

      Adjustment

      Call tone volume and brightness

      Induction coil for hearing aid users

      Surface or tabletop installation

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.6296
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)182
    • กว้าง (มิลลิเมตร)144
    • ความลึก (มิลลิเมตร)27
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย