เผยแพร่สินค้าของคุณ
6798 7" connected video intercom full-duplex audio speaker
6798 7" connected video intercom full-duplex audio speaker
6798 7" connected video intercom full-duplex audio speaker
6798 7" connected video intercom full-duplex audio speaker
    Videx Electronics S.p.A.

    6798 7" connected video intercom full-duplex audio speaker

    7” Full-duplex hands-free connected video door entry system for IPure systems 

    Linux Embedded Monitor, 7” TFT LCD 16/9 HIGH RESOLUTION (800x480 pixel) full touch capacitive, full-duplex hands-free audio, temperature/humidity sensor, 2 active/low inputs, 2 relay outputs locally and remotely controlled via VIDEX APP, 4 mechanical buttons either configurable or with preset functions: conversations/automatic switch-on, door opener, multiple intercom call, video camera switching/privacy service, etc. Contrast, brightness and ringing volume adjustment. Local call input, intercom function configurable from GUI menu for unlimited users. Functions: privacy programmable from GUI menu, weather widget, outdoor stations audio/video switching or implemented CCTV video cameras, events log that can be viewed locally or via VIDEX APP, CCTV implementation with PIP (Picture in Picture) function. Integrated browser, multiple protocols opened via web browser: Client SIP, RTSP protocol, HTTP protocol. Optional WI-FI dongle module code DNGL. RJ-45 10/100/1000 Mbps port. PoE/12Vdc power supply. Material in white ABS. Wall installation, optional with table stand.

    สเปคสินค้า
    • 7” TFT LCD monitor with high resolution capacitive touch screen and OSD menus

      Full-duplex hands free

      4 freely configurable buttons

      Thermostat feature

      Intercommunication function through GUI

      PoE technology Allows power supply via UTP cable

      Induction coil for hearing aid users

      Surface or tabletop installation

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.6798
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)182
    • กว้าง (มิลลิเมตร)102
    • ความลึก (มิลลิเมตร)27
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย