เผยแพร่สินค้าของคุณ
PX748-4K 4K UHD Projector for Home Theater and Gaming
PX748-4K 4K UHD Projector for Home Theater and Gaming
PX748-4K 4K UHD Projector for Home Theater and Gaming
PX748-4K 4K UHD Projector for Home Theater and Gaming
PX748-4K 4K UHD Projector for Home Theater and Gaming
PX748-4K 4K UHD Projector for Home Theater and Gaming
PX748-4K 4K UHD Projector for Home Theater and Gaming
    ViewSonic

    PX748-4K 4K UHD Projector for Home Theater and Gaming

    With incredible Ultra HD resolution, HDR/HLG support, and a high brightness of 4,000 ANSI lumens, the ViewSonic PX748-4K projector delivers stunning home entertainment around the clock: day or night, in bright rooms or dark. With an ultra-low 4.2ms input lag, 240Hz refresh rate, and USB-C connectivity for direct streaming from gaming consoles such as the Nintendo® Switch, this projector provides a whole new level of gaming. Set-up is a breeze too: 1.3x optical zoom, warping capabilities, and H/V keystoning allow for more flexible mounting and easy installation with screen sizes up to 300” on nearly any surface. What’s more, LAN control compatibility and a 12V trigger make this projector a perfect addition to any smart home.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Viewsonic_PX748-4K
    • Product familyElectronics
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Projectors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)8.7
    • กว้าง (นิ้ว)12.2
    • ความลึก (นิ้ว)4.3
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก6.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - โปรเจคเตอร์