The ViewSonic® CDE92UW is a 92” ultrawide 5K display that is optimized for Microsoft Teams Rooms and ideal for inclusive meetings and presentations. Featuring a 21:9 aspect ratio, this ultrawide display offers 33% more screen real estate than a traditional 16:9 aspect ratio – delivering more than enough space for collaboration and more inclusive meetings. With 24/7 reliability, 500-nit high brightness and a 25% high haze anti-glare screen, this versatile display can also function as an immersive digital signage solution. Versatile connectivity options include HDMI, DisplayPort and USB-C with 100W power delivery. Plus, an all-in-one design features an integrated octa-core SoC on Android 13 to ensure seamless operation without external devices.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |