เผยแพร่สินค้าของคุณ
EP5542 55" 4K Ultra HD ePoster Free-standing Kiosk Display
EP5542 55" 4K Ultra HD ePoster Free-standing Kiosk Display
EP5542 55" 4K Ultra HD ePoster Free-standing Kiosk Display
EP5542 55" 4K Ultra HD ePoster Free-standing Kiosk Display
EP5542 55" 4K Ultra HD ePoster Free-standing Kiosk Display
    ViewSonic

    EP5542 55" 4K Ultra HD ePoster Free-standing Kiosk Display

    The ViewSonic® EP5542 is a 55” 4K Ultra HD all-in-one free-standing digital ePoster kiosk with a sleek, slim design. Great for grabbing attention in busy, high-traffic areas, the EP5542 comes with a scratch-proof tempered glass faceplate for added durability. Featuring an IPS-type panel, 4K Ultra HD resolution, 178°/178° wide-angle viewing, 400-nit brightness, 1,300:1 contrast ratio, and dual 10W stereo speakers, the EP5542 delivers customized multimedia messaging with vivid clarity. Photo and video files can be played back using the embedded Quad-core media player and 16GB of internal memory, or add your own media player using the convenient media player cradle inside the lockable security door.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.viewsonic_EP5542
    • Product familyElectronics
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ePosters
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-06-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)73.6
    • กว้าง (นิ้ว)30.3
    • ความลึก (นิ้ว)17.7
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก164.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - โทรทัศน์