เผยแพร่สินค้าของคุณ
IFP8662 ViewBoard Interactive Flat Panel
IFP8662 ViewBoard Interactive Flat Panel
IFP8662 ViewBoard Interactive Flat Panel
IFP8662 ViewBoard Interactive Flat Panel
IFP8662 ViewBoard Interactive Flat Panel
    ViewSonic

    IFP8662 ViewBoard Interactive Flat Panel

    From executive boardrooms to interactive huddle spaces, the ViewSonic® ViewBoard® IFP8662 enables limitless collaboration and endless innovation. Designed to help teams connect, collaborate, and create, this next-generation digital whiteboard delivers exactly what you need to move your ideas forward. A premium, state-of-the-art design features a bezel-less PCAP (projected capacitive) touchscreen with incredible 4K Ultra HD resolution. This highly accurate interactive screen provides for an incredibly natural and responsive handwriting experience. Using fingers, styluses, or both, multiple users can simultaneously write or draw on the huge 86” ViewBoard panel. What’s more, meetings and presentations start fast thanks to convenient one-wire USB-C connectivity.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Viewsonic_IFP8662
    • Product familyElectronics
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ViewBoard Interactive Flat Panel
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)46.1
    • กว้าง (นิ้ว)77.2
    • ความลึก (นิ้ว)3.1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก140.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - โทรทัศน์