The ViewSonic LDM136-151C is a 136" enterprise-class All-in-One LED Display designed to elevate visual performance for business presentations, corporate communications, and collaborative environments. Featuring Full HD (1080p) resolution, 600 nits of brightness, a 10,000:1 contrast ratio, and dual 30W speakers, it delivers sharp visuals, vibrant color, and powerful sound for impactful presentations. Ideal for mid to large conference rooms, C-level boardrooms, and corporate lobbies, the display is built with Chip-on-Board (COB) technology for enhanced durability against impact, dust, and moisture, achieving IP54 and IK08 protection ratings. All-in-One integration simplifies installation by combining power, control, image stitching, and display, allowing two people to complete setup in under two hours. A 31mm ultra-slim profile and near bezel-free design create a premium aesthetic that complements any professional space. Powered by a common cathode LED design and smart driving ICs, the display reduces power consumption while supporting long-term energy efficiency. Designed for seamless collaboration, it features PIP/PBP screen-split modes, LAN control, and optional wireless content sharing via ViewShare (sold separately) and AirSync—making it a smart, future-ready LED video wall solution for corporate and educational environments.
Key Features
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |