เผยแพร่สินค้าของคุณ
LS600W LED Projector
LS600W LED Projector
LS600W LED Projector
LS600W LED Projector
LS600W LED Projector
    ViewSonic

    LS600W LED Projector

    Featuring 1280x800 WXGA resolution and 3,000 ANSI lumens of brightness, the ViewSonic® LS600W is a lamp-free LED projector ideal for business and education. No matter the environment, expect stunning images and vivid colors, as this projector boasts 125% Rec. 709 color accuracy. With 2nd generation LED technology, the LS600W eliminates the need to continuously swap out bulbs and dispose of toxic chemicals. In addition, an IP5X sealed optical engine prevents dust and moisture from entering the projector, ensuring impeccable image quality and a long maintenance-free lifespan of up to 30,000 hours.* An automatic on/off feature delivers efficiency and power savings, while comprehensive LAN control ensures easy management across meeting rooms and classrooms. Whether for business or education, the ViewSonic LS600W LED projector provides a picture-perfect presentation every time.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.viewsonic_ls600w
    • Product familyElectronics
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Projectors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-06-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)4.6
    • กว้าง (นิ้ว)15.2
    • ความลึก (นิ้ว)10.9
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก11
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - โปรเจคเตอร์