Spacer Options
• Appearance: Color choices include a black painted finish or a mill finish which has a silver appearance. The color of the spacer does not affect the solar performance of the insulating glass.
• Thickness: The thickness determines the distance, or space, between the two glass plies in an insulating unit. Viracon’s typical 1” insulating units are constructed using a 1/2” (13.2 mm) nominal thickness spacer.
• Material: Aluminum, Stainless Steel and ExtremEdge™ are the three spacer material options available from Viracon.
Glass Substrates
Glass substrates are the individual plies of glass used to fabricate glass units and may also be referred to as float glass, raw glass or glass lites. Glass substrate options include clear, tinted and low iron.
Glass Heat Treatment
Heat-treated glass is a term used to describe glass that has been processed through a tempering furnace to alter its strength characteristics. The process is done in order to provide greater resistance to thermal and mechanical stresses than annealed glass. There are two kinds of heat-treated glass, heat-strengthened (HS) and fully tempered (FT).
Coatings
Coatings are thin layers of metal applied to glass to improve solar performance. The most popular coatings applied to glass are low-emissivity (Low-E) coatings. They have low heat transfer properties and offer higher light transmission than reflective coatings. Viracon’s coatings can be applied to clear or tinted glass substrates.
Silicone
Viracon offers a choice of black or gray silicone for insulating glass. When black is specified, both the PIB and silicone will be black as is the case when gray is specified.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ | อเมริกาใต้ |
|---|---|
กรีนแลนด์ | โคลอมเบีย |
แซ็ง-บาร์เตเลมี | ชิลี |
กวาเดอลูป | ซูรินาเม |
กัวเตมาลา | บราซิล |
กือราเซา | โบลิเวีย |
เกรเนดา | ปารากวัย |
คอสตาริกา | เปรู |
คิวบา | เฟรนช์เกียนา |
เครือรัฐดอมินีกา | เวเนซุเอลา |
แคนาดา | สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา |
จาเมกา | หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ |
ซินต์มาร์เติน | อาร์เจนตินา |
เซนต์คิตส์และเนวิส | อุรุกวัย |
เซนต์ลูเซีย | เอกวาดอร์ |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | |
แซงปีแยร์และมีเกอลง | |
แซงมาร์แตง | |
ตรินิแดดและโตเบโก | |
นิการากัว | |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน | |
บาร์เบโดส | |
บาฮามาส | |
เบลีซ | |
เบอร์มิวดา | |
ปานามา | |
เปอร์โตริโก | |
มอนต์เซอร์รัต | |
มาร์ตินีค | |
เม็กซิโก | |
สหรัฐอเมริกา | |
สาธารณรัฐโดมินิกัน | |
หมู่เกาะเคย์แมน | |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ | |
อารูบา | |
เอลซัลวาดอร์ | |
แองกวิลลา | |
แอนติกาและบาร์บูดา | |
ฮอนดูรัส | |
เฮติ |