เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tall Unit - With Mechanism, 45cm - Memoria Series - VitrA
Tall Unit - With Mechanism, 45cm - Memoria Series - VitrA
Tall Unit - With Mechanism, 45cm - Memoria Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Tall Unit - With Mechanism, 45cm - Memoria Series - VitrA

    Memoria Tall Unit - 45cm

    Product code: 58385

    สเปคสินค้า

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.58385
    • Product familyBathroom Furniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tall Unit
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1700
    • กว้าง (มิลลิเมตร)450
    • ความลึก (มิลลิเมตร)370
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)48
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEC011381
    • ชื่อ ETIMBathroom furniture set
    • UNSPSC nameCabinets
    • UNSPSC code30161801
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย