เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lower Unit - 160cm - With Door - Voyage Series - VitrA
Lower Unit - 160cm - With Door - Voyage Series - VitrA
Lower Unit - 160cm - With Door - Voyage Series - VitrA
Lower Unit - 160cm - With Door - Voyage Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Lower Unit - 160cm - With Door - Voyage Series - VitrA

    Lower Unit - 160cm - With Door - Voyage Series - VitrA

    Voyage Lower Unit - 160cm - with Doors - Matte White & Natural Oak

    Beyond modularity, Voyage is a flexible system that challenges the ordinary bathroom set-up, providing horizontal and vertical positioning. Storage space can be divided and distributed around the room, with no height or position constraints. Positioning can be defined by the user, based on permanent or temporary needs. This flexibility also extends to colour, depth and size options, making Voyage one of the most versatile bathroom ranges.

    Product code: 62462 - 62463 - 62464

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.62462-62463-62464
    • Product familyBathroom Furniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mid Unit
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-03-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)375
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)330
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)49
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC010092
    • ชื่อ ETIMAccessories, shower stretcher/dressing table
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 33 43.53
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSite Tables
    • OmniClass Number23-21 23 15
    • OmniClass TitleResidential Tables
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย