เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tall Unit - 35cm - Short - Right - Metropole Pure Series - VitrA
VitrA Bathrooms

Tall Unit - 35cm - Short - Right - Metropole Pure Series - VitrA

Tall Unit - 35cm - Short - Metropole Pure Series - VitrA

Colours : Matt Light Grey

Product code: 67276

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.67276
  • Product familyBathroom Furniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tall Unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-06-08
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1200
  • กว้าง (มิลลิเมตร)350
  • ความลึก (มิลลิเมตร)290
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMDF
  • ออกเเบบโดยตุรกี
  • ผลิตโดยตุรกี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
  • IFC classificationFurniture
  • รหัส ETIMEC011381
  • ชื่อ ETIMBathroom furniture set
  • UNSPSC nameCabinets
  • UNSPSC code30161801
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย