เผยแพร่สินค้าของคุณ
Washbasin Unit - 80cm - With1Drawer - Metropole Edge Series - VitrA
VitrA Bathrooms

Washbasin Unit - 80cm - With1Drawer - Metropole Edge Series - VitrA

Washbasin Unit - 80cm - With 1 Drawer - Vitra - Metropole Edge Series

Light oak

Product code: 67345

สเปคสินค้า


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.67345
  • Product familyBathroom Furniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasin Unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-07-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)600
  • กว้าง (มิลลิเมตร)800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)490
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMDF
  • ออกเเบบโดยตุรกี
  • ผลิตโดยตุรกี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)23
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • รหัส ETIMEC011381
  • ชื่อ ETIMBathroom furniture set
  • UNSPSC nameCabinets
  • UNSPSC code30161801
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย