เผยแพร่สินค้าของคุณ
Washbasin Unit - 60cm - 1 Dawer - Root Series - VitrA
Washbasin Unit - 60cm - 1 Dawer - Root Series - VitrA
Washbasin Unit - 60cm - 1 Dawer - Root Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Washbasin Unit - 60cm - 1 Dawer - Root Series - VitrA

    Washbasin Unit - 60cm - With Drawer - Root Series - VitrA

    Matte Navy Blue

    Product code:  69364

    สเปคสินค้า


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.69364
    • Product familyBathroom Furniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasin Unit
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)420
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)475
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)22
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC011381
    • ชื่อ ETIMBathroom furniture set
    • UNSPSC nameCabinets
    • UNSPSC code30161801
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย