เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
vitra-bathrooms/products/a353018d-af87-4e1a-a540-0e762697ab6e
หน้าหลัก
ประเภท
ห้องครัว
อ่างล้างจาน
Sink - 18" - Single Bowl Dual Mount Sink - VitrA
Available in สหรัฐอเมริกา
VitrA Bathrooms
ติดตาม
Sink - 18" - Single Bowl Dual Mount Sink - VitrA
Sink - 18inch - Single Bowl Dual Mount Sink - VitrA
Product code: 7381
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
7381
Product family
Sanitaryware & Complementary Products
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Sink
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2022-08-22
หมายเลขฉบับ
1
สูง (นิ้ว)
9
กว้าง (นิ้ว)
18
ความลึก (นิ้ว)
18
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://vitraglobal.com/
วีดีโอการใช้งาน
https://www.youtube.com/user/VitrAglobal
การรับรองผลิตภัณฑ์
https://vitraglobal.com/catalogues/quality-certificates
ข้อมูลด้านเทคนิค
https://vitraglobal.com/
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Ceramics
วัสดุรอง
Ceramics
ออกเเบบโดย
ตุรกี
ผลิตโดย
ตุรกี
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
ห้องครัว - อ่างล้างจาน
IFC classification
Sanitary Terminal
รหัส ETIM
EC011315
ชื่อ ETIM
Kitchen sink
UNSPSC name
Sinks
UNSPSC code
30181504
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_96_81
Uniclass 2015 Description
Sinks
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title
Residential Sinks
OmniClass Number
23-31 13 00
OmniClass Title
Sinks
CSI UniFormat II Code
D2010
CSI UniFormat II Title
Plumbing Fixtures
พื้นที่การขาย
อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา
สินค้าใกล้เคียง
VitrA Bathrooms
Sink - 30" - Single Bowl Apron - Front Reversible Sink - VitrA
ดาวน์โหลด
VitrA Bathrooms
Sink - 36" - Single Bowl Apron - Front Sink - VitrA
ดาวน์โหลด
VitrA Bathrooms
Sink - 36" - Double Bowl Apron - Front Sink - VitrA
ดาวน์โหลด
VitrA Bathrooms
Sink - 33" - Single Bowl Apron - Front Sink - VitrA
ดาวน์โหลด
VitrA Bathrooms
Sink - 36" - Single Bowl Workstation Sink - VitrA
ดาวน์โหลด
VitrA Bathrooms
Sink - 30" - Single Bowl Dual Mount Sink - VitrA
ดาวน์โหลด