เผยแพร่สินค้าของคุณ
CC Set 3/6L(Pre-Wall Gypsumplate Wall)
CC Set 3/6L(Pre-Wall Gypsumplate Wall)
    VitrA Bathrooms

    CC Set 3/6L(Pre-Wall Gypsumplate Wall)

    CC Set 3/6L(Pre-Wall Gypsumplate Wall

    Product code: 762-5800-XX

    สเปคสินค้า

    • V-Fix Prime Concealed Cistern

      12 cm, For Dry-Wall Application, For Wall-Hung Toilets, 112 cm Including Wall-Fixation Set, 3-6 L

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.762-5800-01
    • Product familySanitaryware & Complementary Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cisterns
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-10-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1120
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)130
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)15.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถังพักน้ำชักโครก
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย