เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bidet - Wall Mounted - 54cm - İntegra Series - VitrA
Bidet - Wall Mounted - 54cm - İntegra Series - VitrA
Bidet - Wall Mounted - 54cm - İntegra Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Bidet - Wall Mounted - 54cm - İntegra Series - VitrA

    Wall-Hung Bidet, 54 cm, Without Side Holes

    Product code: 7042B003-0288

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Bidet-WallMounted-Vitra_integraSeries_7042B003-0288
    • Product familySanitaryware & Complementary Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bidets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)350
    • กว้าง (มิลลิเมตร)355
    • ความลึก (มิลลิเมตร)540
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองVitreous china
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)27.139
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถสุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010126
    • ชื่อ ETIMBidet
    • UNSPSC nameBidets
    • UNSPSC code30181502
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย