เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cistern - WC Pan Glass Cistern - With Stop Valve - Vitrus Series - VitrA
Cistern - WC Pan Glass Cistern - With Stop Valve - Vitrus Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Cistern - WC Pan Glass Cistern - With Stop Valve - Vitrus Series - VitrA

    Cistern - WC Pan Glass Cistern - With Stop Valve - Vitrus Series - VitrA

    Product code: 770-5771-01

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Cistern-WCPanGlassCistern-WithStopValve-Vitra-VitrusSeries_770-5771-01
    • Product familySanitaryware & Complementary Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cisterns
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1140
    • กว้าง (มิลลิเมตร)518
    • ความลึก (มิลลิเมตร)120
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถังพักน้ำชักโครก
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย