เผยแพร่สินค้าของคุณ
Grab Bar - 60cm  - VitrA
Grab Bar - 60cm  - VitrA
Grab Bar - 60cm  - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Grab Bar - 60cm - VitrA

    Grap Bar - 60cm  - VitrA

    Different solutions for different needs! VitrA products designed for special needs brings rational recommendations to the bathroom. Ergonomic and comfortable use due to handle and support bars.

    Product code: 320-3010

    สเปคสินค้า
    • VitrA bathroom products designed to accomodate seniors and people with special needs are wheelchair accessible and provide enhanced convenience in the bathroom.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GrapBar-60cm-Vitra-OtherSeries-320-3010
    • Product familySanitaryware & Complementary Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Older and Special Needs Products - Grab Bar
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)690
    • กว้าง (มิลลิเมตร)83
    • ความลึก (มิลลิเมตร)90
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.31
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011028
    • ชื่อ ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSupport rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 15 17 21
    • OmniClass TitleBathtub Grab Bars
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย