เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 65cm - Valarte Series - VitrA
Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 65cm - Valarte Series - VitrA
Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 65cm - Valarte Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 65cm - Valarte Series - VitrA

    Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 65cm - Valarte Series - VitrA

    Colours : Matte Grey, Matte White, Matte Ivory

    Product code: 62225 - 62226 - 62227 - 62228 - 62229 - 62230

    สเปคสินค้า
    • Valarte Mirror Cabinet, 65 cm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Mirror-IlluminatedMirrorCabinet-65cm-Vitra-ValarteSeries-62225-62226-62227-62228-62229-62230
    • Product familyBathroom Furniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mirrors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)760
    • กว้าง (มิลลิเมตร)630
    • ความลึก (มิลลิเมตร)170
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF
    • วัสดุรองThermowood
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)24
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กระจก
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010550
    • ชื่อ ETIMMirror
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (69)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (81)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (26)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (34)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)