เผยแพร่สินค้าของคุณ
Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA
Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA
Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA
Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA

    Roll Holder - Double - İstanbul Series - VitrA

    Lovegrove signed the Istanbul series fittings complete with aesthetic accessories. Offers gold and chrome options.

    Colours: Gold - Chrome - White - Black

    Product code: A48016

    สเปคสินค้า
    • Roll Holder - Double -  with shelf

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.RollHolder-Vitra-istanbulSeries-A48016
    • Product familyFaucets&Shower systems&Accessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessory
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)132
    • กว้าง (มิลลิเมตร)345
    • ความลึก (มิลลิเมตร)133
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010553
    • ชื่อ ETIMToilet roll holder
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet roll holders
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 21
    • OmniClass TitleToilet Paper Dispensers
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย