เผยแพร่สินค้าของคุณ
Washbasin Unit - 100cm - With 1 drawer - For Countertop Basins - With 53cm Depth - İntegra Series - VitrA
Washbasin Unit - 100cm - With 1 drawer - For Countertop Basins - With 53cm Depth - İntegra Series - VitrA
Washbasin Unit - 100cm - With 1 drawer - For Countertop Basins - With 53cm Depth - İntegra Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Washbasin Unit - 100cm - With 1 drawer - For Countertop Basins - With 53cm Depth - İntegra Series - VitrA

    Washbasin Unit - 100cm - With 1 drawer - For Countertop Basins - With 53cm Depth - İntegra Series - VitrA

    Product code: 61942 - 61943 - 61944

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.WashbasinUnit-100cm-With1drawer-ForCountertopBasins-With53cmDepth-Vitra-integraSeries-61942-61943-61944
    • Product familyBathroom Furniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasin Unit
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-03-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)500
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)530
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)50
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameCabinets
    • UNSPSC code30161801
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย