เผยแพร่สินค้าของคุณ
Washbasin Unit - 80cm - With Drawer - With Vanity Washbasin - One Faucet Hole - Valarte Series - VitrA
Washbasin Unit - 80cm - With Drawer - With Vanity Washbasin - One Faucet Hole - Valarte Series - VitrA
Washbasin Unit - 80cm - With Drawer - With Vanity Washbasin - One Faucet Hole - Valarte Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Washbasin Unit - 80cm - With Drawer - With Vanity Washbasin - One Faucet Hole - Valarte Series - VitrA

    Washbasin Unit - 80cm - With Drawer - With Vanity Washbasin - One Faucet Hole - Valarte Series - VitrA

    Colours : Matte White, Matte Grey, Matte Ivory

    Product code: 62180 - 62181 - 62182

    สเปคสินค้า
    • Valarte Washbasin Unit, 80 cm, with drawers, with vanity washbasin, one faucet hole

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.WashbasinUnit-80cm-WithDrawer-WithVanityWashbasin-OneFaucetHole-Vitra-ValarteSeries-62180-62181-62182
    • Product familyBathroom Furniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasin Unit
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)780
    • กว้าง (มิลลิเมตร)745
    • ความลึก (มิลลิเมตร)510
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF
    • วัสดุรองThermowood
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)62
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC011381
    • ชื่อ ETIMBathroom furniture set
    • UNSPSC nameCabinets
    • UNSPSC code30161801
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย