เผยแพร่สินค้าของคุณ
Washing Machine Cabinet - 69cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA
Washing Machine Cabinet - 69cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Washing Machine Cabinet - 69cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA

    Washing Machine Cabinet - 69cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA

    S20 washing machine cabinet complemented with visual harmony in the bathroom. S20 series with color and form complete harmony in the bathroom.

    Colours: White High Gloss,  Golden Cherry

    Product code: 54805 - 54806

    สเปคสินค้า
    • The gently slowed movement of drawers, doors and lids ensure silent operation and enhance safety for children or elderly users.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.WashingMachineCabinet-69cm-MidUnit-Vitra-S20Series-54805-54806
    • Product familyBathroom Furniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mid Unit
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)900
    • กว้าง (มิลลิเมตร)685
    • ความลึก (มิลลิเมตร)730
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF
    • วัสดุรองThermowood
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)42
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย