เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lounge Chair & Ottoman
Vitra

Lounge Chair & Ottoman

4.0 จาก 5 ดาว4.0(36 รีวิว)
Charles and Ray Eames always understood design to be a continuous process – one that did not end when production began. The main goal of the Eames Lounge Chair was – and still is – to offer users maximum sitting comfort. Previous2/5NextPause Since the Lounge Chair went into production more than 50 years ago, the height of the average human – depending on region – has increased by as much as 10 cm. To enable larger people to experience exceptional comfort when sitting, Vitra has – in close coordination with the Eames Office – adjusted the dimensions of the Lounge Chair. In doing so, the proportions of the seat and back shells were carefully extended in such a way that the overall visual appearance of the Eames Lounge Chair seems to hardly have changed at all.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.41206600
  • Product familyArm & Lounge Chairs
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lounge Chair & Ottoman
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)890
  • กว้าง (มิลลิเมตร)840
  • ความลึก (มิลลิเมตร)340
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองLeather
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (145)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (9)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (23)