เผยแพร่สินค้าของคุณ
ALUM. Windwall Glass Screen System
ALUM. Windwall Glass Screen System
ALUM. Windwall Glass Screen System
ALUM. Windwall Glass Screen System
ALUM. Windwall Glass Screen System
ALUM. Windwall Glass Screen System
ALUM. Windwall Glass Screen System
    VIVA Railings

    ALUM. Windwall Glass Screen System

    The ALUM. WINDWALL system is an alternative addition to our windwall system and is typically used at amenity deck levels in high-rise residential projects or by poolside.

    Windwall system applications require custom engineering solutions and hence every windwall design is project specific and depends on floor elevation, wind loads, layout, and location of the building.

    สเปคสินค้า
    • Post Material:  Aluminum 

      Post Finish:  Powder Coat
      Super Polyester or (AAMA 2604) or Powder Coat PVDF (AAMA 2605)

      Size/Spacing:
      2 1/4”x5 7/16” Square post @ 4’-0” max. O.C.
      4’-0” ~ 8’-0” Height Eco Windwall.
      Anchored, Cored or Welded mount.

      Infill:  Glass
      Infill Finish: 
      Clear, Tinted or Frit

      Size/Spacing:
      Min. 1/2” laminated glass with SGP interlayer ¹
      Glass standard thickness: 1/2”, 5/8”, 3/4”
      Interlayer standard thickness, SGP: 0.035” , 0.06”

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.alum-windwall-glass-screen-system
    • Product familyOthers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WINDWALL
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2023-04-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได